製品の公開
FBX - Gas-Insulated Ring Main Unit up to 24 kV
FBX - Gas-Insulated Ring Main Unit up to 24 kV
    Schneider Electric

    FBX - Gas-Insulated Ring Main Unit up to 24 kV

    Google翻訳”,
    FBXは、セカンダリ配信ネットワーク用の完全にSF6で絶縁された交換機です。コンパクトバージョン(FBX-C)では、リングメインユニットとして機能し、1つのタンクに最大5つの異なる機能が含まれ、変電所または風力発電塔のマストに簡単に統合できます。拡張可能なバージョン(FBX-E)では、産業用アプリケーションに適した完全にモジュール化された配電盤になります。
    仕様
    • •Enhanced personnel safety: Internal arc withstand in conformity with IEC 62271-200 • SF6-insulated switchgear for secondary distribution network • SF6 switch-disconnector • Protection through fuse combination or vacuum circuit-breaker • Two versions : FBX-C (Compact), FBX-E (Extensible) • Compliant with IEC 62271-200 • Rated Voltage: 12 / 17.5 / 24 kV • Bus-bar Rated Current: 630 A • Feeder Rated Current: 630 A • Rated Short Time Withstand Current : up to 21 kA 3s (up to 25 kA 1s for 12 kV) • Internal Arc Containment : up to 25 kA 1s • Dimensions W x H x D in mm: 2 switch-disconnectors + circuit-breaker or fuse protection functions: • 1000 x 1380 x 750 • Environmental approach - end-of-life gas recovery possible - ISO 14001 approved production site.
    技術仕様
    • Unique reffbx
    • コレクションセットMV Switchgear
    • コレクションFBX
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-12-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
    • IFC分類配電
    • Uniclass2015コードPr_60_70_36
    • Uniclass2015詳細High voltage switchgear and transformers
    • MasterFormat 2014 コード26 13 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMedium-Voltage Switchgear
    • OmniClassNumber23-35 31 31 11
    • OmniClassタイトルDistribution Switchgear
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 南アメリカ アフリカ 北米