製品の公開
Trihal – Cast Resin dry type transformer IEC 60076
Schneider Electric

Trihal – Cast Resin dry type transformer IEC 60076

5つ星のうち4.44.4(16 レビュー)
Google翻訳”,
キャストレジン、50 Hz、次の特性を備えた3相配電変圧器:屋内使用/適切に設計されたエンクロージャーを使用した屋外使用熱クラスF-温度上昇100 K周囲温度≤40°C、高度≤1000mMV巻線をキャスト樹脂にカプセル化-含浸LV巻線自然空気冷却システム(ANタイプ)保護コーティングで覆われたコアとフレーム防食表面処理:腐食性カテゴリクラスC2、「中」耐久性(ISO 12944-2に準拠)
技術仕様
  • Unique refSCH-TRIHAL-01
  • コレクションセットTransformers
  • コレクションTrihal
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-04-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 変圧器
  • UNSPSC名称Electrical or power regulators
  • UNSPSC39121009