製品の公開
MCSet - Medium Voltage switchgear up to 24 kV
MCSet - Medium Voltage switchgear up to 24 kV
MCSet - Medium Voltage switchgear up to 24 kV
    Schneider Electric

    MCSet - Medium Voltage switchgear up to 24 kV

    5つ星のうち3.93.9(10 レビュー)
    Google翻訳”,
    中電圧開閉装置(AISタイプ):最大24kVのSF6引き出し式サーキットブレーカーMCset24 kVは、ユーザーの安全性を最大限に高める屋内開閉装置アセンブリです.24kVからのすべての配電ニーズを満たすことを目的としており、設計された一連の革新的なソリューションが組み込まれています実績のある技術を使用
    仕様
    • . high performance breaking devices (SF6 technology) . digital protection and control system . designed and tested for internal arc resistance Performances: Technology: SF6 . Standard: IEC . Rated voltage: 24kV . Busbar system: Single . Rated current busbar: 3150A . Rated operational current: 2500A Rated peak withstand current: 31.5kA Internal Arc Classification: A FLR 25kA/1s - 31.5kA/0.15s Loss of service continuity: LSC 2B Partition class: PM
    技術仕様
    • Unique refmcset
    • コレクションセットMV Switchgear
    • コレクションMcSet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-02
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
    • IFC分類配電
    • UNSPSC名称Electrical fittings
    • UNSPSC39121311
    • Uniclass2015コードPr_60_70_36
    • Uniclass2015詳細High voltage switchgear and transformers
    • OmniClassNumber23-35 31 31 11 11
    • OmniClassタイトルElectronic Controlled Distribution Switchgear
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution