製品の公開
SmartX controllers MP-C-36A
Schneider Electric

SmartX controllers MP-C-36A

Google翻訳”,
SmartX IPコントローラー– MP-Cは、多目的で完全にプログラム可能なIPベースのフィールドコントローラーです。 MP-Cモデルは、幅広いHVACアプリケーションに適したI/Oポイントタイプの柔軟な組み合わせを提供します。 MP-Cは、スタンドアロンのBACnet / IPフィールドコントローラーとして、またはSmartXAS-PやAS-BサーバーなどのEcoStruxureBMSサーバーを備えたEcoStruxureBMSの一部として、または親サーバーとしてEnterpriseServerとして使用できます。 。すべてのMPモデルは、最大4つのSmartXLivingSpaceセンサーに電力を供給して通信するための専用センサーポートをサポートしています。 MP-Cモデルは、入力と出力の洞察と制御を提供するオプションのディスプレイをサポートしています。 MP-C36Aは、次のタイプの36の入力と出力を提供します。8UIOc、8フォームAリレー、20UIOb
仕様
  • MP-C, 36 Points, 8 UIOc, 8 Form A relay, 20 UIOb
技術仕様
  • Unique refMP-C-36A
  • コレクションセットBUILDING SYSTEMS
  • コレクションIP FIELD CONTROLLERS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-05-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)70
  • 幅(mm)124
  • 奥行き(mm)238
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)611
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
  • IFC分類コントローラー
  • ETIM コードEC001666
  • ETIM 名Temperature controller for distribution board
  • Uniclass2015コードPr_75_50_18
  • Uniclass2015詳細Controllers and control panels
  • MasterFormat 2014 コード26 09 17
  • MasterFormat 2014 タイトルProgrammable Controllers
  • OmniClassNumber23-27 11 11 15
  • OmniClassタイトルTemperature Controllers