製品の公開
Servers, Controllers and Living Space Sensors
Servers, Controllers and Living Space Sensors
Servers, Controllers and Living Space Sensors
Servers, Controllers and Living Space Sensors
Servers, Controllers and Living Space Sensors
    Schneider Electric

    Servers, Controllers and Living Space Sensors

    Google翻訳”,
    SpaceLogic AS-P および AS-B サーバー SpaceLogic AS-P および AS-B サーバーは、EcoStruxure BMS の中核です。スタンドアロン サーバーとして動作し、I/O モジュールを制御し、フィールド バス デバイスを監視および管理することもできます。AS-B サーバーは、柔軟なオンボード ユニバーサル I/O 構成と内蔵電源を備えています。サーバーは、制御ロジック、トレンド ロギング、アラーム監視などの主要機能を実行し、I/O およびフィールド バスへの通信と接続をサポートします。AS-P サーバーは、基本モデルに LonWorks 接続、セキュア ブート機能、UL-864 煙制御認証を追加したモデルを含む 6 つのモデルで構成されています。AS-B サーバーは、出力のオーバーライド制御を提供するディスプレイを備えた 4 つの「H」モデルと、さまざまな価格帯で特定の用途向けにスケーラブルなライセンスを提供する 4 つの「P」モデルを含む 8 つのモデルで構成されています。 SpaceLogic 中央 I/O モジュール SpaceLogic 中央 I/O モジュールは、SpaceLogic AS-P サーバーに I/O ポイントを提供し、プラントまたは機器室の大型機械システムを集中制御します。モジュールは、スケーラブルなカスタム構成のために共通バスで電力と通信を提供するモジュラー システムの一部です。これは、さまざまな I/O ポイント数とさまざまな入力と出力を備えた 17 のモデルで構成されており、各インストールがシステムの I/O 要件を満たすようにカスタマイズされます。すべての中央 I/O モジュールは、UL-864 煙制御システムの認定を受けています。 SpaceLogic MP-C コントローラ SpaceLogic MP-C コントローラは、多目的で完全にプログラム可能な IP ベースのフィールド コントローラで、スタンドアロンの BACnet/IP コントローラとして、または EcoStruxure BMS の一部として使用できます。5 つのモデルで I/O ポイント タイプを柔軟に組み合わせることができ、プラント室の HVAC アプリケーションの広範囲に適します。オプションのディスプレイをサポートし、入出力の洞察と制御を提供します。また、最大 4 つの SpaceLogic Living Space Sensor に電力を供給して通信するための専用センサー ポートもサポートしています。すべての MP-C コントローラー モデルは Niagara N4 プラットフォームで使用できます。また、UL-864 煙制御システム認定の「-SMK」バリアントもあります。SpaceLogic RP-C コントローラー SpaceLogic RP-C コントローラーは、部屋専用の完全にプログラム可能な IP ベースのフィールド コントローラーで、ファン コイルやチルド ビーム システムなどのさまざまな HVAC アプリケーションに適しており、コネクテッド ルーム ソリューション用の部屋接続ハブを提供します。EcoStruxure Building Operation ソフトウェアを使用して再構成し、BACnet/IP ではなく BACnet MS/TP をサポートできます。RP-C コントローラーは、7 つのモデルにわたって I/O ポイント タイプを柔軟に組み合わせることができます。RP-C 24V モデルは、Niagara N4 プラットフォームで使用できます。すべての RP-C モデルは、2 つの設定可能な RS-485 ポートをサポートしています。これらのポートは、最大 4 つの SpaceLogic Living Space Sensor に電力を供給して通信するためのセンサー バス、最大 9 つの SpaceLogic RP コントローラ拡張モジュールをサポートするルーム バス、および標準の Modbus デバイスと KNX Modbus ゲートウェイを接続できるようにする Modbus をサポートするように設定できます。 SpaceLogic MP-V および RP-V コントローラ SpaceLogic MP-V および RP-V コントローラは、VAV 冷房および暖房アプリケーション専用の、多目的または室内専用の完全にプログラム可能な IP ベースのフィールド コントローラです。コントローラ、ダンパー アクチュエータ、および空気流量センサーが 1 つのコンパクトなユニットに統合されているため、簡単に設置できます。EcoStruxure Building Operation ソフトウェアを使用して再構成し、BACnet/IP の代わりに BACnet MS/TP を使用できます。 MP-V および RP-V コントローラには 2 つのモデルがあります。 RP-V モデルは、最大 4 つの SpaceLogic 居住空間センサーに電力を供給して通信するためのセンサー バス、最大 4 つの RP コントローラー拡張モジュールをサポートするルーム バス、および標準の Modbus デバイスと KNX Modbus ゲートウェイを接続できるようにする Modbus をサポートするように構成できる、2 つの構成可能な RS-485 ポートをサポートしています。すべての MP-V および RP-V モデルは Niagara N4 プラットフォームで使用でき、MP-V モデルには UL-864 煙制御システム認定の '-SMK' バリアントがあります。EasyLogic コントローラー EasyLogic コントローラーは、さまざまな HVAC アプリケーションに適した、多目的および室内用の、完全にプログラム可能な BACnet MS/TP ベースのフィールド コントローラーです。MP-C モデルと RP-C モデルは、それぞれプラントルームおよび室内用の HVAC アプリケーション向けに、I/O ポイント タイプの柔軟な組み合わせを提供します。RP-V モデルは、VAV 冷房および暖房アプリケーション専用です。EasyLogic RP-IO モジュールは、BACnet MS/TP を介して HVAC アプリケーションに I/O 拡張を提供します。 SpaceLogic サーバーまたはコントローラ、EasyLogic コントローラ、またはサードパーティ システムで実行されているアプリケーション間で I/O リソースを共有できます。 SpaceLogic IP-IO モジュール SpaceLogic IP-IO モジュールは、BACnet/IP を介して HVAC アプリケーションに I/O 拡張を提供します。 このモジュールは、SpaceLogic サーバー、SpaceLogic BACnet/IP コントローラ、またはサードパーティ システムで実行されているアプリケーション間で I/O リソースを共有できます。 オプションのディスプレイをサポートしており、入力と出力の洞察と制御を提供し、3 つのモデル間で I/O ポイント タイプの柔軟な組み合わせを提供します。 すべての IP-IO モデルは Niagara N4 プラットフォームで使用でき、UL-864 煙制御システム用に認定された '-SMK' バリアントもあります。 SpaceLogic RP 拡張モジュール SpaceLogic RP 拡張モジュールは、EcoStruxure Connected Room ソリューションの一部です。 照明とブラインドを制御するこれらの部屋レベルの拡張モジュールは、SpaceLogic RP-C または RP-V コントローラに接続します。 SpaceLogic DALI ライト モジュールは、DALI バラストを備えたライトの電源供給と制御を可能にします。 230VAC 電源分配付きとなしの 2 つのモデルと、SpaceLogic ワイヤレス接続 - 高度ネットワークを介して室内コントローラと通信するモデルがあります。DALI 照明モジュールは DALI-2 認定デバイスです。SpaceLogc 0-10V 照明モジュールは、0-10V バラストを備えた照明の電源供給と制御を可能にします。230VAC 電源分配付きとなしの 2 つのモデルと、SpaceLogic ワイヤレス接続 - 高度ネットワークを介して室内コントローラと通信するモデルがあります。照明制御用の SpaceLogic 拡張モジュールには、リレー出力を介して照明の電源供給と制御を可能にする RP-C-EXT-REL-4 リレー モジュールと、0-10V 照明モジュールに接続してさまざまなテクノロジーのさまざまなランプを調光する RP-C-EXT-0-10V-UNIDIM-1 ユニバーサル ディマーも含まれています。 Spacelogic ブラインド モジュールは、低電圧 (24VDC) および高電圧 (230 VAC) ブラインド制御用の I/O 拡張を提供します。電動ウィンドウ ブラインドとシャッターの制御と電源供給を可能にします。SMI ブラインド モジュールは、それぞれ SMI LoVo による DC 低電圧モーターの制御と SMI による AC 主電源供給モーターの制御用の I/O 拡張を提供します。SMI ブラインド モジュールは、SMI バージョン 3.0 に準拠した SMI 認定および登録アクチュエータです。SpaceLogic Insight-Sensor および Multi-Sensor は、Connected Room Solution の RP コントローラ拡張モジュール製品シリーズの一部です。これらのセンサーは、ルーム バス上のコントローラに接続し、リアルタイムの居住者情報を提供します。これにより、エネルギー消費と屋内環境を最適化するために HVAC を即座に制御できます。センサーは、ビーコンやリモート コントロール通信などの Bluetooth Low Energy ベースのアプリケーションもサポートします。SpaceLogic RP-C-RC-BLE リモート コントロールは、Multi-Sensor にワイヤレスで接続し、現代のオフィス ビルの居住者が空間の快適レベルを制御できるようにします。 SpaceLogic KNX Modbus ゲートウェイは、コントローラと、プッシュ ボタン、センサー、照明、ブラインド、室温の制御ユニットなどの KNX デバイスとの間のインターフェイスを提供します。CRS-HH-REL-10 リレー モジュールは、EcoStruxure ホテル向けコネクテッド ルーム ソリューションの一部であり、照明とブラインドの制御を可能にするほか、高電圧 (120/240 VAC) ブラインド モーターをサポートします。Spacelogic リビング スペース センサーSpacelogic リビング スペース センサーはモジュール式で、センサー ベースとカバーの 2 つの部分で構成されています。CO2、相対湿度、温度オプションを備えた 4 つの通信センサー ベース モデルが用意されており、6 つのカバーのいずれかと組み合わせることができます。カバーには、バックライト付きカラー タッチスクリーンと、オーバーライドおよびセットポイント用の 3 ボタンの非表示バージョンがあります。ユーザー インターフェイスのない空白のカバーも用意されています。すべてのモジュール式カバー バリアントは、パッシブ赤外線占有センサーの有無にかかわらず使用できます。SpaceLogic アダプターSpaceLogic ワイヤレス アダプター - アドバンストは、SpaceLogic サーバーまたは RP ルーム コントローラーの ZigbeeTM ワイヤレス接続を有効にし、ポイント数を拡張して、レトロフィット アプリケーションに柔軟性をもたらします。ワイヤレス アダプタには、オプションの取り付けクレードル、壁プレート、USB 延長ケーブルが含まれており、壁、天井、またはエンクロージャの外部に取り付けて、分散 Zigbee デバイスからの信号の送受信を最大化できます。SpaceLogic Bluetooth アダプタを使用すると、コントローラのセンサー バスに接続された SpaceLogic Living Space Sensor を介して、EcoStruxure Building Commission モバイル アプリケーションを MP-C および MP-V コントローラに Bluetooth 接続できます。SpaceLogic ガラス タッチ パネルSpaceLogic ガラス タッチ パネルは、直感的なタッチ スクリーン インターフェイスを備えた美しくデザインされたガラス パネルで、ゲストは部屋の温度、照明、カーテン、サービスなどを制御して、クラス最高のゲスト エクスペリエンスを実現できます。ガラス タッチ パネルの全ラインは、各ホテルの独自の視覚的美観を反映するように高度にカスタマイズできます。12 種類のモデル、5 色のバックライト、4 色のガラス、無数の機能アイコンから選択でき、カスタマイズの可能性は無限です。
    仕様
    • SpaceLogic AS-P Server • SpaceLogic Automation Server AS-P-NL, 2 RS-485 Ports, 2 10/100 Ethernet Ports • SpaceLogic Automation Server AS-P-NLS, 2 RS-485 Ports, 2 10/100 Ethernet Ports, Secure boot • SpaceLogic Automation Server AS-P-NLS-SMK, 2 RS-485 Ports, 2 10/100 Ethernet Ports, Secure boot, Smoke control • SpaceLogic Automation Server AS-P, LonWorks, 2 RS-485 Ports, 2 10/100 Ethernet Ports • SpaceLogic Automation Server AS-P-S, LonWorks, 2 RS-485 Ports, 2 10/100 Ethernet Ports, Secure boot • SpaceLogic Automation Server AS-P-SMK, LonWorks, 2 RS-485 Ports, 2 10/100 Ethernet Ports, Smoke control • SpaceLogic Automation Server AS-P-SBA, LonWorks, 2 RS-485 Ports, 2 10/100 Ethernet Ports, Secure boot, Buy American Act • SpaceLogic Power Supply Module PS-24V, 24 VAC or 21-30 VDC • SpaceLogic Power Supply Module PS-24V-BAA, 24 VAC or 21-30 VDC, Buy American Act • SpaceLogic Terminal Base for AS-P TB-ASP-W1 • SpaceLogic Terminal Base for AS-P TB-ASP-W1-BAA, Buy American Act • SpaceLogic Terminal Base for Power Supply TB-PS-W1 • SpaceLogic Terminal Base for Power Supply TB-PS-W1-BAA, Buy American Act SpaceLogic AS-B Server • SpaceLogic Automation Server AS-B-24, 24 Points, BACnet, MS/TP, Modbus • SpaceLogic Automation Server AS-B-24H, 24 Points, BACnet, MS/TP, Modbus, Display • SpaceLogic Automation Server AS-B-24-P, 24 Points, BACnet, MS/TP, Modbus, Scalable • SpaceLogic Automation Server AS-B-24H-P, 24 Points, BACnet, MS/TP, Modbus, Display, Scalable • SpaceLogic Automation Server AS-B-36, 36 Points, BACnet, MS/TP, Modbus • SpaceLogic Automation Server AS-B-36H, 36 Points, BACnet, MS/TP, Modbus, Display • SpaceLogic Automation Server AS-B-36-P, 36 Points, BACnet, MS/TP, Modbus, Scalable • SpaceLogic Automation Server AS-B-36H-P, 36 Points, BACnet, MS/TP, Modbus, Display, Scalable SpaceLogic Central IO Modules • SpaceLogic AO-8-H Central I/O, 8 AOs, HOA , Smoke control • SpaceLogic AO-8 Central I/O, 8 AOs, Smoke control • SpaceLogic AO-V-8-H Central I/O, 8 AOVs, HOA, Smoke control • SpaceLogic AO-V-8 Central I/O, 8 AOVs, Smoke control • SpaceLogic DI-16 Central I/O, 16 DIs, Smoke control • SpaceLogic DO-FA-12-H Central I/O, 12 DOFAs, HOA, Smoke Control • SpaceLogic DO-FA-12 Central I/O, 12 DOFAs, Smoke Control • SpaceLogic DO-FC-8-H Central I/O, 8 DOFC, HOA, Smoke Control • SpaceLogic DO-FC-8 Central I/O, 8 DOFCs, Smoke Control • SpaceLogic RTD-DI-16 Central I/O, 16 RTD/DIs, Smoke Control • SpaceLogic UI-16 Central I/O, 16 UIs, Smoke Control • SpaceLogic UI-8/AO-4-H Central I/O, 8 UIs, 4 AOs, HOA, Smoke Control • SpaceLogic UI-8/AO-4 Central I/O, 8 UIs, 4 AOs, Smoke Control • SpaceLogic UI-8/DO-FC-4-H Central I/O, 8 UIs, 4 DOFCs, HOA, Smoke Control • SpaceLogic UI-8/DO-FC-4 Central I/O, 8 UIs, 4 DOFCs, Smoke Control • SpaceLogic UI-8/AO-V-4-H Central I/O, 8 UIs, 4 AOVs, HOA, Smoke Control • SpaceLogic UI-8/AO-V-4 Central I/O, 8 UIs, 4 AOVs, Smoke Control • SpaceLogic Terminal Base for Central IO Module TB-IO-W1 SpaceLogic MP-C Controller • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-15A, BACnet/IP, 15 Points • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-15A-SMK, BACnet/IP, 15 Points, Smoke Control • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-15A-BAA, BACnet/IP, 15 Points, Buy American Act • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-18A, BACnet/IP, 18A Points • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-18A-SMK, BACnet/IP, 18A Points, Smoke Control • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-18A-BAA, BACnet/IP, 18A Points, Buy American Act • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-18B, BACnet/IP, 18B Points • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-18B-SMK, BACnet/IP, 18B Points, Smoke Control • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-18B-BAA, BACnet/IP, 18B Points, Buy American Act • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-24A, BACnet/IP, 24 Points • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-24A-SMK, BACnet/IP, 24 Points, Smoke Control • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-24A-BAA, BACnet/IP, 24 Points, Buy American Act • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-36A, BACnet/IP, 36 Points • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-36A-SMK, BACnet/IP, 36 Points, Smoke Control • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-36A-BAA, BACnet/IP, 36 Points, Buy American Act • SpaceLogic MP-C Override Display Module MP-C DISPLAY • SpaceLogic MP-C Override Display Module MP-C-BAA DISPLAY, Buy American Act SpaceLogic MP-V Controller • SpaceLogic MP-V Controller MP-V-7A, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 7 Points • SpaceLogic MP-V Controller MP-V-7A-SMK, BACnet/IP, 7 Points, Smoke Control • SpaceLogic MP-V Controller MP-V-7A-BAA, BACnet/IP, 7 Points, Buy American Act • SpaceLogic MP-V Controller MP-V-9A, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 9 Points • SpaceLogic MP-V Controller MP-V-9A-SMK, BACnet/IP, 9 Points, Smoke Control • SpaceLogic MP-V Controller MP-V-9A-BAA, BACnet/IP, 9 Points, Buy American Act SpaceLogic RP-C Controller • SpaceLogic RP-C Controller RP-C-12A-F-24V, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 12A Points, • SpaceLogic RP-C Controller RP-C-12B-F-24V, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 12B Points • SpaceLogic RP-C Controller RP-C-12C-F-24V, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 12C Points • SpaceLogic RP-C Controller RP-C-16A-F-230V, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 16A Points • SpaceLogic RP-C Controller RP-C-16B-F-24V, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 16B Points • SpaceLogic RP-C Controller RP-C-16B-F-230V, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 16B Points • SpaceLogic RP-C Controller RP-C-16C-F-230V, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 16C Points • SpaceLogic RP-C External Terminal Cover SpaceLogic RP-V Controller • SpaceLogic RP-V controller RP-V-4A, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 4 Points, 4 UIOs • SpaceLogic RP-V controller RP-V-5A, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 5 Points, 2 UIOs, 3 SSR Outputs SpaceLogic IP-IO Modules • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-DI10, Input Expander, 10 Points, 10 DIs • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-DI10-SMK, Input Expander, 10 Points, 10 DIs, Smoke Control • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-DI10-BAA, Input Expander, 10 Points, 10 DIs, Buy American Act • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-UIO10, Input/Output Expander, 10 Points, 10 UIOs • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-UIO10-SMK, Input/Output Expander, 10 Points, 10 UIOs, Smoke Control • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-UIO10-BAA, Input/Output Expander, 10 Points, 10 UIOs, Buy American Act • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-UIO5DOFA4, Input/Output Expander, 9 Points, 5 UIOs, 4 DOFAs • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-UIO5DOFA4-SMK, Input/Output Expander, 9 Points, 5 UIOs, 4 DOFAs, Smoke Control • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-UIO5DOFA4-BAA, Input/Output Expander, 9 Points, 5 UIOs, 4 DOFAs, Buy American Act EasyLogic Controllers • EasyLogic MP-C controller MP-C-24A-M, BACnet/MSTP, 24A Points • EasyLogic MP-C controller MP-C-36A-M, BACnet/MSTP, 36A Points • EasyLogic RP-C controller RP-C-12A-M-24V, BACnet/MSTP, 12A Points • EasyLogic RP-C controller RP-C-12B-M-24V, BACnet/MSTP, 12B Points • EasyLogic RP-C controller RP-C-16A-M-24V, BACnet/MSTP, 16A Points, • EasyLogic RP-V controller RP-V-5C-M, BACnet/MSTP, 5C Points • EasyLogic RP-IO module RP-IO-12A-M-24V, BACnet/MSTP, 12A Points • EasyLogic RP-IO module RP-IO-16E-M-24V, BACnet/MSTP, 16E Points SpaceLogic RP Extension Modules • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-DALI, Light Module, DALI, 1 Channel, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-DALI-M-PD, Light Module, DALI, PD, 1 Channel, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-ZB-DALI-1, Zigbee to DALI, 1 Channel • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-0-10V-4, Light Module, 0 -10V, 4 Channel, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-0-10V-4-PD, Light Module, 0-10V, PD, 4 Channels, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-ZB-0-10V-1, Zigbee to 0-10V, 1 0-10V Output • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-REL-4, Relay Module, 4 Channels, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-0-10V-UNIDIM-1, Universal Dimmer Module, 0-10V, 1 Channel • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-BL-2-LV-PD, Blind Module, LV, PD, 2 Channels, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-BL-4-HV-PD, Blind Module, HV, PD, 4 Channels, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD, Blind Module, SMI, LV, PD, 2 Channels, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD, Blind Module, SMI, HV, PD, 1 Channel, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-MS-BLE, Multi-sensor, Bluetooth • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-IS-BLE, Insight-sensor, Bluetooth • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-RC-BLE, Remote Control, Bluetooth • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-KNX, KNX Modbus Gateway • SpaceLogic RP Expansion Module CRS-HH-REL-10, Relay Module, 10 Channels, 12 DIs SpaceLogic Adapters • SpaceLogic Wireless Adapter - Advanced ZB-A-USB • SpaceLogic USB Adapter Cradle Kit USB-CRA • SpaceLogic USB Extension Cable 1 m (3 ft) USB-CBL-1 • SpaceLogic Bluetooth Adapter SpaceLogic Glass Touch Panels • Glass Touch panels: 2, 3, 4, 6, 9, 10 & 12 buttons • Glass touch thermostats: 7, 8 buttons • Glass touch door panels: 1 button with room number, 1 button with room number and presence indicator • Glass touch keycard holder: 3 buttons • Glass colors: Black, White, Silver and Champagne gold • Button backlight colors: White, Amber, Blue, Green, Red • Supply voltage: 24V DC • Current consumption: 30mA • Comms protocol: Modbus over RS-485 serial interface • Mounting: Snap-in magnetic mounting • Operation temperature: 0 to 45°C / 32 to 132°F • Operation humidity: 10%-95% RH, non-condensing • Storage temperature: 0 to 60°C / 32 to 140°F
    技術仕様
    • Unique refSE_SmartX
    • コレクションセットBUILDING SYSTEMS
    • コレクションNetwork controllers
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2020-12-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国ラトビア
    • 製造国ラトビア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー