製品の公開
GenieEvo - Compact Modular Switchboard 3.3 - 13.8 kV
GenieEvo - Compact Modular Switchboard 3.3 - 13.8 kV
    Schneider Electric

    GenieEvo - Compact Modular Switchboard 3.3 - 13.8 kV

    Google翻訳”,
    GenieEvoは、固定パターンの取り外し可能な真空回路ブレーカーを使用した金属製の仕切られたMV開閉装置で、固体絶縁された3位置断路器と直列に接続されています。幅広い保護モジュールと組み合わせることで、事実上すべてのアプリケーションにシンプルで信頼性の高いソリューションを提供します。過酷な環境での信頼性を最大化するように設計された絶縁接続と遮蔽された断路器信頼性の高いボルト締め回路ブレーカー接続Evolisブレーカー実証済みテクノロジーシンプルで費用対効果の高い標準の事前設計ソリューションまたは完全に設計されたコンパクトな設計実質的にメンテナンスフリーメンテナンスフリー断路器固定パターンサーキットブレーカー樹脂カプセル化プライマリ接続とバスバー
    仕様
    • Rated voltage: 13.8 kV Rated short time withstand: 25 kA/3s Rated peak making current: 67.5 kA Vacuum breaking and interuption technology Rated voltage: 13.8 kV Rated short time withstand: 25 kA/3s Rated peak making current: 67.5 kA Rated BIL: 95 kV Cable earth switch: 25 kA/3s Rated normal current: 630A / 1250A / 2000A / 2500A Rated busbar current: 1250A / 2500A Degree of protection: IP3X. Optional IP4X Cable earth switch: 25 kA/3s Rated normal current: 630A / 1250A / 2000A / 2500A Rated busbar current: 1250A / 2500A Degree of protection: IP3X. Optional IP4X Internal arc classification: AF / A-FLR 25kA 1s
    技術仕様
    • Unique refGenieEvo
    • コレクションセットMV Switchgear
    • コレクションGenieEvo
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-09-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
    • Uniclass2015コードPr_60_70_36_53
    • Uniclass2015詳細High voltage modular switchboards
    • MasterFormat 2014 コード26 13 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMedium-Voltage Switchgear
    • OmniClassNumber23-35 31 31 11
    • OmniClassタイトルDistribution Switchgear
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution

    対応地域

    アジア 北米 南アメリカ オセアニア ヨーロッパ アフリカ