製品の公開
Trihal cast resin dry type transformer 315-3000 kVA
Schneider Electric

Trihal cast resin dry type transformer 315-3000 kVA

5つ星のうち4.64.6(16 レビュー)
Google翻訳”,
キャストレジン配電用変圧器。セットシリーズの一部。活動のすべてのセクターの要件に合わせた、中電圧および配電ネットワーク向けのより安全で環境に優しいソリューション。
仕様
    • MV windings encapsulated in cast resin
    • Pre-impregnated LV windings
    • Thermal insulation Class F
    • E3, C3, F1 certified
    • Deep temperature storage up to -60°C
    • Resistance to high level of humidity > 95 %
    • Naturally cooled (AN) or air forced (AF) on request
    • Indoor installation or outdoor on request (with enclosure)
    • Enclosure with protection up to IP44
    • On-Load Tap Changer (OLTC) upon specific request
技術仕様
  • Unique reftrihal-eco_AUS
  • コレクションセットTransformers
  • コレクションTrihal
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2021-12-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国中華人民共和国
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 変圧器

対応地域

オセアニア