製品の公開
OS2 SHEVTEC 30A 60A 90A PSU Panel
OS2 SHEVTEC 30A 60A 90A PSU Panel
OS2 SHEVTEC 30A 60A 90A PSU Panel
OS2 SHEVTEC 30A 60A 90A PSU Panel
OS2 SHEVTEC 30A 60A 90A PSU Panel
    SE Controls

    OS2 SHEVTEC 30A 60A 90A PSU Panel

    Google翻訳”,

    SHEVTEC PSUパネルは、煙制御および環境換気アプリケーションで使用される2線式24V DCアクチュエータを駆動するために設計された堅牢な24V DC制御システムです。柔軟性を重視して設計されたこのパネルシリーズは、複数の構成オプションをサポートし、出力電力と制御ゾーン入力をプロジェクト固有の要件に合わせてカスタマイズできます。

    各PSUパネルは標準の230V AC電源から電力供給され、24V電動アクチュエータ、マグネットキャッチ、および関連する人命安全換気装置の作動に適した信頼性の高いDC出力を提供します。このシステムは、集中管理されたプラントエリアまたは制御室への設置に適しており、監視およびメンテナンスのためのアクセスを容易にします。

    SHEVTECの各PSUパネルは、スタンドアロンの制御ユニットとして機能することも、他のPSUパネルと相互接続してネットワーク化された制御アーキテクチャを形成することもできます。この拡張性の高いシステムは、独立して動作させることも、より広範なビル管理システム(BMS)とシームレスに連携して動作させることで、統合と運用監視を強化することもできます。

    SHEVTEC PSU パネルは、高い信頼性、モジュール式の導入、最新の煙および環境換気戦略との互換性を考慮して設計されており、安全性が重要となる建物制御システムに多用途で信頼性の高いソリューションを提供します。

    この BIM オブジェクトには、デジタル設計環境への統合に必要な主要な技術データ、接続の詳細、モデル属性が含まれており、環境システムと煙換気システムの調整された設計、設置、ライフサイクル メンテナンスをサポートします。

    仕様
    • Power

      Incoming Supply: 230 V AC, 50/60 Hz from a dedicated, fully compliant supply source.

      DC Output: Nominal 24 V DC multi-channel output.

      Maximum 16 A per channel.

      Maximum total load across all channels shall not exceed 30 A, 60 A, or 90 A, dependent on controller model selection.

      Battery Backup (Optional): Supports 2 × 12 V DC, 22.0 Ah sealed lead-acid batteries per 30 A output (batteries supplied separately).

      Standby Duration: Up to 72 hours, based on a maximum standby drain of 100 mA on permanent supply (PER).

      Battery Service Life: Typically 3+ years at a nominal temperature of 25°C (operation at elevated temperatures may reduce battery life).

      Real-Time Clock Backup Battery: Service life approximately 10 years.

      Internal Thermal Management: Integrated temperature sensor provides compensated battery charging based on ambient temperature conditions.

      Environment

      IP Rating: IP30 enclosure.

      Humidity Range: 10–90% RH, non-condensing.

      Storage Temperature: −20°C to +50°C.

      Operating Temperature – Control Panel: −5°C to +40°C (excluding battery performance limitations).

      Mechanical and Installation

      Cable Management: Cable entry via 32 × 20 mm top-mounted cable glands for structured and compliant wiring access.

      Mounting: Suitable for indoor installation in a controlled environment.

      Ambient conditions must meet operational limits to maintain battery performance and expected service life.



    技術仕様
    • Unique refSECBIM0004
    • コレクションセットControl Systems
    • コレクションController
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-05-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)600
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)250
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)25
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
    • IFC分類コントローラー
    • Uniclass2015コードPr_75_50_18
    • Uniclass2015詳細Controllers and control panels