製品の公開
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser

    Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser

    Google翻訳”,

    RHVダブルデフレクションディフューザーは、円形のダブルデフレクション設計を採用しています。天井や壁への取り付けに最適で、広範囲に空気を拡散させることも、狭い範囲に空気を流すこともできます。個別に調整可能なブレードにより、4つのエリアを同時に空調できます。本体は一体型のアルミ製で、付属の隠しブラケットで取り付けます。特別なプロジェクトにもぴったりの、洗練されたデザインのレジスターがついに登場しました。

    ※バタフライダンパーは弊社ウェブサイトでも販売しております。

    仕様
    • Material: Heavy-Gauge Aluminum
      Finish: Gloss White or Mill Finish (Custom Colors Available)
      Sizes: 6" 8" 10" 12" 14" 16" 20" 24"

    技術仕様
    • Unique refmodel_rhv-diffuser-round-grilles
    • コレクションセットRound Grilles
    • コレクションRound Grilles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国日本
    • 製造国日本
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 非機械式換気
    • IFC分類エアーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_70_65_04
    • Uniclass2015詳細Air terminals and diffusers
    • MasterFormat 2014 コード23 37 13
    • MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNumber23-33 49 11 13
    • OmniClassタイトルWall Ventilation Diffusers

    対応地域

    北米