確かに温度6"x18"、6T-18、すべての燃料、二重壁、煙突パイプ。ロックバンドと頑丈なパック断熱材が装備されています。 2100 Fに耐えることがテストされており、ULにリストされています。テストは、この過度の煙突温度の短期間の製品の損傷や構造上の危険を防ぐのに役立ちます。ステンレス鋼の外側のケーシングと内側のライナーで構成されています。可燃物に対する2"インチの最小クリアランス。
Amazon.comで紹介されているように
#Selkirk #ChimneyPipe #ChimneyPipeAllFuel #SureTemp
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |