3 "x 12"、3VP-WZAJ12、調整可能なペレットストーブパイプ、モデルVP。タイプLベントにより、設置者は、タイプLペレットパイプの別の部分をスライドさせたときに、長さ2-1/2"から最大10-1/2"まで追加することができます。特定の長さのアセンブリを作成するために、固定長のベントにわたって伸縮するように設計されています。電流を通された鋼鉄から造られます。
Amazon.comで紹介されているように
#Selkirk #PelletStovePipe #AdjustablePelletStovePipe
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |