4 "x 24"、4VP-24、ペレットストーブパイプ。タイプLベントはテストされ、UL-641およびUL-103規格にリストされています。ペレット器具の通気に使用します。ペレットベントは、他のメーカーのシステムと交換することはできません。二重壁と断熱設計。ステンレス鋼の内壁と0.018ガルバリウム鋼の外壁で設計されています。可燃物のツイストロック構造に対する1"インチのクリアランス。
Amazon.comで紹介されているように
#Selkirk #PelletStovePipe
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |