スルーザウォール、3 "-4"、タイプLペレットキット。ペレットストーブ用途のベントシステム。水平設置専用に設計されています。このキットには、4 "インチの水平キャップ1つ、4"インチの90度エルボ1つ、4 "インチのウォールブラケット1つ、4" x 1'のパイプ長5つ、クリーンアウト付きの4 "インチのティー1つ、4"インチの壁のシンブル1つ、1つが含まれています。 4 "インチのティーサポート、1つの3"から4 "のペレット増加器、および1つの3"インチのパイプコネクタ。アプライアンスの煙道ガスは570Fを超えてはなりません。
Amazon.comで紹介されているように
#Selkirk #PelletStovePipe #ThruTheWallPelletStoveKit
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |