製品の公開
SL Tablestand 133-S DW
Sennheiser

SL Tablestand 133-S DW

Google翻訳”,

ワイヤレスSL テーブルスタンド 133 - S DWは、スピーチ専用です。すべてのゼンハイザー XLR-3 グースネック マイクロホンと互換性があるため、このワイヤレス テーブルスタンドは演壇でのディスカッション、スピーチ、講義に最適です。 SL テーブルスタンド 133 - S DW はケーブルから独立しているため、ユーザーに非常に柔軟なソリューションを提供します。 SL テーブルスタンド 133 - S DW は、ワイヤレスまたは USB 経由で充電できます。 2 台のモバイル デバイス用のワイヤレス充電ベース CHG 2W は別売りです。 SL テーブルスタンド 133 - S DW には、最大 11 時間の稼働時間を持つ充電式アキュパックが付属しています。 Sennheiser Control Cockpit で監視および制御できます。

特徴
• 簡単なワイヤレス充電
• 専用のバッテリーステータス LED による明確なバッテリー寿命表示
• すべてのスピーチおよび講義アプリケーション用のすべてのゼンハイザー XLR-3 グースネックと互換性があります。
•便利なミュートボタン
• Sennheiser Control Cockpit で遠隔操作可能

仕様
  • ARCHITECT‘S SPECIFICATION

    The wireless tablestand shall be designed for use with all Sennheiser XLR-3 gooseneck microphones and be optimized for podium discussions, speeches and lectures. The tablestand shall be powered by one Sennheiser Lithium-Ion rechargeable accupack with a typical operating time of 11 hours and shall support wireless charging as well as charging via USB. In addition, the tablestand shall be capable of being remotely controlled and monitored via the Sennheiser Control Cockpit software. The tablestand shall feature a 3-pin XLR socket for connection of XLR-3 gooseneck microphones. RF output power shall be adaptive and up to 250 mW (country-specific). The AF frequency response shall range from 75 – 20,000  Hz. The maximum input level shall be 1.7  Vrms and input impedance shall be 30  kΩ. The tablestand shall have automatic sensitivity adjustment. Dimensions shall be 166.7 x 120.2 x 47.9  mm (6.56" x 4.73" x 1.88"). Weight (without accupack) shall be approximately 660 grams. Operating temperature shall range from 10  °C to 45  °C (50  °F to 113  °F). The tablestand shall be the Sennheiser SL Tablestand 133 - S  DW.

技術仕様
  • Unique refSltablestand133-SDW
  • コレクションセットBusiness Audio & Communication
  • コレクションPresentation
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)47.86
  • 幅(mm)120.21
  • 奥行き(mm)166.71
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)0.65
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
  • IFC分類電気素子
  • ETIM コードEC000652
  • ETIM 名Loudspeaker box
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers
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
5つ星のうち4.8 4.8 (5)