製品の公開
CT030 - Countertop, High Pressure Laminate
SEPS2BIM

CT030 - Countertop, High Pressure Laminate

Google翻訳”,
硬く滑らかな表面仕上げ、標準の厚さ1インチ、および4インチのバットバックスプラッシュ/カーブを備えた高圧ラミネートカウンタートップ(木材粒子コアとプラスチックラミネート表面の構成)。作業面または作業台とも呼ばれます。色、パターン、深さの幅広い選択肢があります。耐熱性が制限され、耐薬品性が低い基本的な作業面の配置が必要な汎用領域で使用されます。価格は24インチの深さに基づいています。
技術仕様
  • Unique refCT030
  • コレクションセットCountertop
  • コレクションHigh Pressure Laminate
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)30
  • 幅(mm)300
  • 奥行き(mm)160
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - カウンター甲板
  • IFC分類家具エレメント