製品の公開
K8250 - Toaster, Pop-Up, 4 Slice, Electric
SEPS2BIM

K8250 - Toaster, Pop-Up, 4 Slice, Electric

5つ星のうち3.13.1(7 レビュー)
Google翻訳”,
4スライス、電気ポップアップトースター。トースターケーシングはステンレス鋼でできており、最大290スライス/時を生成できます。これは、外食産業の厨房や病院の食堂でスライスされたパンを焼くために使用されます。いくつかの電力構成が利用可能です。特別な壁のレセプタクルが必要な場合があります。メーカーの仕様を参照してください。
技術仕様
  • Unique refK8250
  • コレクションセットToaster
  • コレクションPop-Up
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)250
  • 幅(mm)360
  • 奥行き(mm)360
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
  • IFC分類家具エレメント