製品の公開
R4650 - Ice Maker, Flaked, With Dispenser
SEPS2BIM

R4650 - Ice Maker, Flaked, With Dispenser

Google翻訳”,
製氷機ディスペンサー約71"Hx 19" D x 24 "W。このユニットは、フレーク状の氷と冷却水を自動的に提供します。このユニットは、最大650ポンドの日容量と、給水所付きの100ポンド容量のステンレス鋼製貯蔵コンパートメントを備えています。は、食品サービスおよびヘルスケア用の自立型自動ロード製氷ディスペンサーです。このユニットは、医療機関およびさまざまな商業用食品サービス業務で氷を分配するために使用されます。
技術仕様
  • Unique refR4650
  • コレクションセットIce Maker
  • コレクションFlaked
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2080
  • 幅(mm)910
  • 奥行き(mm)760
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
  • IFC分類家具エレメント