製品の公開
X4110 - Console, PACS, Remote View w/One 2MP Monitor
SEPS2BIM

X4110 - Console, PACS, Remote View w/One 2MP Monitor

Google翻訳”,
画像保存および検索(PACS)システム用の1台のモニターリモートビューイングステーション。このステーションは、放射線科以外の医療提供者が画像と結果を確認するために使用します。 Stationには、ローカル画像の保存、画像操作、および単一のモニターでの複数の画像の同時表示が含まれます。画像は常駐ハードディスクに保存され、放射線科によって最新の画像がステーションに送信されると、ディスクからロールオフされます。プロバイダーは、PACSに画像を要求する場合があります。画像と結果を受信するには、ユニットをLANでPACSに接続する必要があります。コンソールはDICOMに準拠している必要があります。入力は、キーボード、マウス、トラックボール、または音声起動コマンドによる場合があります。
技術仕様
  • Unique refX4110
  • コレクションセットConsole
  • コレクションPACS
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)510
  • 幅(mm)510
  • 奥行き(mm)250
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
  • IFC分類家具エレメント