製品の公開
X4111 - Console, PACS, Remote View, 1k X 1k, 1 Monitor
SEPS2BIM

X4111 - Console, PACS, Remote View, 1k X 1k, 1 Monitor

Google翻訳”,
画像保存および検索(DIN / PACS)システム用の1台のモニターリモートビューイング。このステーションは、放射線科の内外の医療提供者が画像を確認するために使用します。 Stationには、ローカル画像ストレージ、画像操作、および1KX1Kシングルモニターでの同時表示が含まれます。画像は常駐メモリに保存され、より新しい画像がステーションに送信されると、長期保存にロールオフされます。プロバイダーは、画像と結果の受信のためにLANでPACSに画像を要求できます。コンソールはDICOMに準拠している必要があります。入力は、キーボード、マウス、トラックボール、または音声起動コマンドによる場合があります。
技術仕様
  • Unique refX4111
  • コレクションセットConsole
  • コレクションPACS
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)740
  • 幅(mm)1220
  • 奥行き(mm)740
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
  • IFC分類家具エレメント