製品の公開
Frontside Safe FTP35
Frontside Safe FTP35
    Serge Ferrari

    Frontside Safe FTP35

    Google翻訳”,
    フロントサイドセーフP35は、テキスタイルファサード用の不燃性メッシュです。防火面で最も厳しい要件を満たしています。熱をろ過し、エネルギー消費を制限します不燃性Euroclass A2ガラスのマイクロケーブル構造で構成された耐久性のある耐性、鋼と同じくらいの耐性熱保護は熱をろ過し、建物内の熱を調整するのに役立ちます2色
    仕様
    • yarn Fibre glass / PTFE weight 675 g/m2 width 270 cm standard format length 75 lm - 150 lm tensile strength (warp/weft) 330/430 daN/5cm tear strength (warp/weft) 45/55 daN openness factor 35%
    技術仕様
    • Unique refFTP35
    • コレクションセットWalls: External Walls
    • コレクションTextile Facade
    • タイプ建築資材
    • 公開日2019-07-04
    • エディション1
    • 幅(mm)2700
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルフッ素ポリマー
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Window screens
    • UNSPSC30171614
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07
    • Uniclass2015詳細Blinds and shading devices
    • MasterFormat 2014 コード13 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFabric Structures
    • OmniClassNumber23-17 21 11 13 11
    • OmniClassタイトルFolding Exterior Shutters
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米