製品の公開
1919/10 30F Wave - FIRE RESISTANT
1919/10 30F Wave - FIRE RESISTANT
    Seves Glass Block

    1919/10 30F Wave - FIRE RESISTANT

    Google翻訳”,
    1919/10 30F Waveは、炎の作用、火、煙、熱の30分間の伝播に対して高い機械的耐性を備えた構造を持つTechnology Lineガラスブロックです(ヨーロッパの基準EN 1364-1:19999による値El 30 )このクラスの抵抗は、構造の安定性と強度を与えるだけでなく、熱放射の通過を制限し、ガラスブロックで保護された環境に置かれた物体の加熱を防ぎます。 1919/10 30F Waveは、安全性のニーズを満たすために高品質の特性を要求するアプリケーションに理想的なガラスブロックです。 30Fウェーブガラスブロックは、耐火性のパラメータに関連する主要な特性だけでなく、外部からの侵入者に対する高水準の保護が必要な環境でも使用されます。証明書に記載されている値が有効であるためには、ガラスブロックの取り付けは、証明書に記載されている指示に従って行う必要があります。
    仕様
    • 1919/10 30F Seves Glassblock - Fire resistant for vertical panels

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.9

      SOUND INSULATION (dB): 45

      FIRE RESISTANCE CLASS: EI 30

      DIMENSIONS (cm): 19x19x10

      WEIGHT (Kg): 5

      PIECES/M2 (pcs/m²): 25

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 4

      N. PIECES/PALLET: 144


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio - resistente al fuoco - fire resistant - EI



    技術仕様
    • Unique ref1919_10_30F_Wave
    • コレクションセットTechnology - resistenti al fuoco - verticali
    • コレクション1919/10 30F Wave
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)190
    • 幅(mm)190
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルガラス
    • 製造国チェコ共和国
    • 正味重量(kg)5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
    • IFC分類ブロック
    • Uniclass2015コードPr_20_93_33
    • Uniclass2015詳細Glass blocks and panels
    • MasterFormat 2014 コード08 81 00
    • MasterFormat 2014 タイトルGlass Glazing
    • OmniClassNumber23-15 15 21
    • OmniClassタイトルWall Blocks