製品の公開
Clear 2424_8
Clear 2424_8
Clear 2424_8
Clear 2424_8
    Seves Glass Block

    Clear 2424_8

    Google翻訳”,
    大規模な高層ビルのファサードを覆うのに理想的な24x24の正方形のガラスブロックは、3つの仕上げ(透明、片面または両面にサンドブラスト)を備えた標準のガラスデザイン(滑らか、波状)、または交差したデザインで利用できます。透明仕上げ。
    仕様
    • 2424/8 Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2K): 3.0

      SOUND INSULATION (dB):  36

      FIRE RESISTANCE CLASS:  NPD

      DIMENSIONS (cm): 24x24x8

      WEIGHT (Kg): 4,00

      PIECES/M2 (pcs/m²): 16

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 200


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    技術仕様
    • Unique refClear_2424_8
    • コレクションセットTECHNOLOGY altri formati e spessori
    • コレクションClear 2424/8
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)240
    • 幅(mm)240
    • 奥行き(mm)80
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルガラス
    • 製造国チェコ共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
    • IFC分類ブロック
    • UNSPSC名称Blocks
    • UNSPSC301315
    • Uniclass2015コードPr_20_93_33
    • Uniclass2015詳細Glass blocks and panels
    • MasterFormat 2014 コード08 81 00
    • MasterFormat 2014 タイトルGlass Glazing
    • OmniClassNumber23-15 15 21
    • OmniClassタイトルWall Blocks