製品の公開
1919/16 60F Clearview - FIRE RESISTANT
1919/16 60F Clearview - FIRE RESISTANT
    Seves Glass Block

    1919/16 60F Clearview - FIRE RESISTANT

    Google翻訳”,
    ガラスブロック1919/1660Fは、炎の作用、火、煙、熱の60分間の伝播に対して高い機械的耐性を備えた構造を持っています(ドイツの基準DIN 4102-3による値F60)。このクラスの抵抗は、構造に安定性と強度を与えるだけでなく、熱放射の通過を制限し、ガラスブロックで保護された環境に置かれた物体の加熱を防ぎます。ガラスブロック1919/1660Fは、滑らかなガラスデザインで、安全要件と美的価値を組み合わせた3つの仕上げ(透明、片面または両面にサンドブラスト)が施されています。その特定の性能により、1919/16 60Fガラスブロックは、公共利用を目的とした建物(ホテル、学校、老人ホーム、レストラン、映画館など)や、可燃性または可燃性の材料が保管および/または取り扱われる建物で使用されます。これらすべての場合において、耐火ガラスブロックの垂直設置は、製品認証の指示に従って実行する必要があり、火災の場合に人々が迅速に避難できるように、必要なすべての予防措置を講じる必要があります。
    仕様
    • 1919/16 60F Seves Glassblock - Fire resistant for vertical panels

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.8

      SOUND INSULATION (dB): 49

      FIRE RESISTANCE CLASS: EI 60

      DIMENSIONS (cm): 19x19x16

      WEIGHT (Kg): 8

      PIECES/M2 (pcs/m²): ∼ 23 (joint 15mm)

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 2

      N. PIECES/PALLET: 120


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio - resistente al fuoco - fire resistant - EI

    技術仕様
    • Unique ref1919_16_60F_Clearview
    • コレクションセットTechnology - resistenti al fuoco - verticali
    • コレクション1919/16 60F Clearview
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)190
    • 幅(mm)190
    • 奥行き(mm)160
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルガラス
    • 製造国チェコ共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
    • IFC分類ブロック
    • Uniclass2015コードPr_20_93_33
    • Uniclass2015詳細Glass blocks and panels
    • MasterFormat 2014 コード08 81 00
    • MasterFormat 2014 タイトルGlass Glazing
    • OmniClassNumber23-15 15 21
    • OmniClassタイトルWall Blocks