製品の公開
1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING 1.8
1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING 1.8
    Seves Glass Block

    1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING 1.8

    Google翻訳”,
    HTIは、省エネの観点から高性能を実現するために作成されたテクノロジーラインガラスブロックです。その断熱特性のおかげで、HTIはガラスブロック壁を介した熱分散を低減します。熱貫流係数「U」が2.8W/ sq mt x K)の標準的なガラスブロックとは異なり、HTIの「U」値は1.8 W /(sq mt x K)です。
    仕様
    • 1919/16 HTI Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.8

      SOUND INSULATION (dB): 43

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x16

      WEIGHT (Kg): 4,5

      PIECES/M2 (pcs/m²): ∼23 (joint 15mm)

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 4

      N. PIECES/PALLET: 120


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    技術仕様
    • Unique refHTI_Wave
    • コレクションセットEnergy Saving
    • コレクションTechnology 1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)190
    • 幅(mm)190
    • 奥行き(mm)160
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルガラス
    • 製造国チェコ共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
    • IFC分類ブロック
    • Uniclass2015コードPr_20_93_33
    • Uniclass2015詳細Glass blocks and panels
    • MasterFormat 2014 コード08 81 00
    • MasterFormat 2014 タイトルGlass Glazing
    • OmniClassNumber23-15 15 21
    • OmniClassタイトルWall Blocks