製品の公開
Clear 1919_10
Clear 1919_10
    Seves Glass Block

    Clear 1919_10

    Google翻訳”,
    構造的により堅固で安定した壁を作成するために、ガラスブロック1919/10が設計されました。厚さ10 cmで、環境を整え、内部に厚い補強材を備えた壁を作成するために使用できます。ガラスブロック1919/10は、さまざまなガラスデザイン(滑らか、波状、交差、幅の広い線で交差)および3つの仕上げ(透明、片面または両面にサンドブラスト)で利用できます。
    仕様
    • 1919/10 Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2K): 3.0

      SOUND INSULATION (dB):  39

      FIRE RESISTANCE CLASS:  NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x10

      WEIGHT (Kg): 2,70

      PIECES/M2: 25 pcs/m²

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 8

      N. PIECES/PALLET: 288


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    技術仕様
    • Unique refClear_1919_10
    • コレクションセットTECHNOLOGY altri formati e spessori
    • コレクションClear 1919/10
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)190
    • 幅(mm)190
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルガラス
    • 製造国チェコ共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
    • IFC分類ブロック
    • UNSPSC名称Blocks
    • UNSPSC301315
    • Uniclass2015コードPr_20_93_33
    • Uniclass2015詳細Glass blocks and panels
    • MasterFormat 2014 コード08 81 00
    • MasterFormat 2014 タイトルGlass Glazing
    • OmniClassNumber23-15 15 21
    • OmniClassタイトルWall Blocks
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (25)
    5つ星のうち4.2 4.2 (5)