製品の公開
Clear 1111_8
Clear 1111_8
Clear 1111_8
Clear 1111_8
    Seves Glass Block

    Clear 1111_8

    Google翻訳”,
    正方形のガラスブロック1111/8は、それぞれの正方形のガラスブロック2424/8と長方形のブロック2411/8を完成させるための追加モジュールとして作成されました。小さなフォーマットに基づいて幾何学的パターンを作成することも、同じファミリの大きな正方形および長方形のモジュールと組み合わせて作成することもできます。ガラスブロック1111/8は、滑らかなガラスデザインで、3つの異なる仕上げ(透明、サンドブラスト)で利用できます。 1面または2面)。
    仕様
    • 1111/8 Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2K): 3.1

      SOUND INSULATION (dB):  42

      FIRE RESISTANCE CLASS:  NPD

      DIMENSIONS (cm): 11,5x11,5x8

      WEIGHT (Kg): 1,08

      PIECES/M2: 64 pcs/m²

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 10

      N. PIECES/PALLET: 800


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    技術仕様
    • Unique refClear_1111_8
    • コレクションセットTECHNOLOGY altri formati e spessori
    • コレクションClear 1111/8
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)115
    • 幅(mm)115
    • 奥行き(mm)80
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルガラス
    • 製造国チェコ共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
    • IFC分類ブロック
    • UNSPSC名称Blocks
    • UNSPSC301315
    • Uniclass2015コードPr_20_93_33
    • Uniclass2015詳細Glass blocks and panels
    • MasterFormat 2014 コード08 81 00
    • MasterFormat 2014 タイトルGlass Glazing
    • OmniClassNumber23-15 15 21
    • OmniClassタイトルWall Blocks