製品の公開
R09 T
R09 T
R09 T
R09 T
R09 T
R09 T
    Seves Glass Block

    R09 T

    Google翻訳”,

    Pegasusは、デザインと建築の世界と通信するためにSevesGlassblockによって独占的に作成されたハイエンドのガラスブロックです。ペガサスガラスブロックには、6 mmの固有の外縁(「翼」と呼ばれる)があります。これらの「翼」は特定の製造プロセスの結果であり、2つの重要な構造機能を提供します。

    グラウトをわずか2mmに減らし、関節の光学的知覚を排除します。
    ブロック間の中空のくぼみ内に耐荷重要素を非表示にします。その結果、すべての環境で明るさと光を放つ連続した「すべてガラス」の壁ができあがります。
    ペガサスコレクションは、さまざまな色、形、ガラスのデザイン、仕上げの200を超えるガラスブロックで構成されており、あらゆるニーズと美的センスに対応しています。ペガサスガラスブロックは、インテリアとエクステリアの用途だけでなく、スタイリッシュでクリエイティブな建築デザインにも理想的で、光とガラスを融合させて宇宙の主役になります。

    クラシックなクリアバージョンから7つのパステルカラーの豊富な色調範囲まで、ペガサスガラスブロックは、望ましい強調と装飾効果のためのマルチカラーの壁の作成を容易にします。

    滑らかなガラスのデザインは通過光を受け入れ、その完全性を変えることなくその方向と形状を維持します。

    ガラスブロックを通過する光の反射の透明性が環境を照らし、明るく快適にします。

    仕様
    • R 09 T Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.2

      SOUND INSULATION (dB): 41

      FIRE RESISTANCE CLASS: E 60

      DIMENSIONS (cm): 19x9,4x8

      WEIGHT (Kg): 1,3

      PIECES/M2 (pcs/m²): ~50/54 - variable amount depending on the size of grouting

      INVISIBLE JOINT

      Design Pegasus Line offers unique 6 mm external edges called wings that reduce the grouting area to a mere 2 mm, effectively eliminating the visual perception of joints. The result is an ‘all glass’ wall that emits brightness and light, uniting the areas on either side.

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 600


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    技術仕様
    • Unique refR09-T
    • コレクションセットDesign Line
    • コレクションR09 T
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)190
    • 幅(mm)94
    • 奥行き(mm)80
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルガラス
    • 製造国チェコ共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
    • IFC分類ブロック
    • Uniclass2015コードPr_20_93_33
    • Uniclass2015詳細Glass blocks and panels
    • MasterFormat 2014 コード08 81 00
    • MasterFormat 2014 タイトルGlass Glazing
    • OmniClassNumber23-15 15 21
    • OmniClassタイトルWall Blocks