製品の公開
VETROPIENO RETTANGOLARE
VETROPIENO RETTANGOLARE
VETROPIENO RETTANGOLARE
VETROPIENO RETTANGOLARE
    Seves Glass Block

    VETROPIENO RETTANGOLARE

    Google翻訳”,

    VetroPienoの紹介は、従来のレンガのすべての魅力とガラスの透明性と照明を組み合わせた頑丈なガラスブロックです。

    この完全にユニークなデザインソリューションは、従来のレンガの代わりに使用して、部屋から部屋への光の通過を最大化する劇的な内壁またはパーティションを作成できます。または、スタイル、キャラクター、色のタッチを追加する微妙なデザインアクセントとして使用できます。

    その標準的な形状とサイズにより、水平または垂直に設置して、従来のパターン、連続した表面、微妙な輪郭、またはカラフルな光の反射など、目的の効果を実現できる多用途の建築要素になっています。

    従来のガラスブロックとは異なり、VetroPienoは幅と高さの両方が小さく、スペースを最適化し、内部に奥行きを加える薄いガラス構造を取得するために使用できます。

    VetroPienoは、ノルディカ、シエナ、ブルーの3色と、クリアバージョンがあります。

    仕様
    • Vetropieno Rettangolare Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.5

      SOUND INSULATION (dB): 43

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 24x11,7x5,4

      WEIGHT (Kg): 3,6

      PIECES/M2 (pcs/m²): 60

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 300


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio - solid glass

    技術仕様
    • Unique refVETROPIENO-RETTANGOLARE
    • コレクションセットDesign Line
    • コレクションVETROPIENO RETTANGOLARE
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)54
    • 幅(mm)240
    • 奥行き(mm)117
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルガラス
    • 製造国チェコ共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
    • IFC分類ブロック
    • Uniclass2015コードPr_20_93_33
    • Uniclass2015詳細Glass blocks and panels
    • MasterFormat 2014 コード08 81 00
    • MasterFormat 2014 タイトルGlass Glazing
    • OmniClassNumber23-15 15 21
    • OmniClassタイトルWall Blocks