製品の公開
Saniaccess 1 - 1 inlet
Saniaccess 1 - 1 inlet
Saniaccess 1 - 1 inlet
Saniaccess 1 - 1 inlet
Saniaccess 1 - 1 inlet

    Saniaccess 1 - 1 inlet

    Google翻訳”,
    Saniaccess 1 は、追加の WC の設置を容易にするために設計されたマセレータです。マセレータは、WC、洗面台、シャワー、その他のさまざまな機器から汚水を排出するために設置できるポンプです。このポンプには、廃棄物を粉砕してパルプ状にし、小口径の配管から排水管に排出するカッティング ブレードが備わっています。Saniaccess シリーズは、入口と出口の位置が他の Saniflo モデルと異なるため、主に新規設置向けに設計されています。Saniaccess 1 には入口が 1 つだけあり、WC の後ろに目立たないように収まり、22、28、または 32 mm の配管から排出します。静かなモーターと改良されたケース デザインにより、Saniaccess 1 はこれまで以上に見栄えがよく、目立ちません。市場の他の製品よりも静かで効率的です。このデザインにより、タンクに簡単にアクセスしてサービスやメンテナンスを行うことができます。
    技術仕様
    • Unique refSaniaccess1
    • コレクションセットSFA
    • コレクションSanibroyeur
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPE/PP
    • 副マテリアルPP-MD
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)5.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
    • ETIM コードEC011009
    • ETIM 名Faeces pump with standard motor