製品の公開
Sanicondens Best Flat
Sanicondens Best Flat
Sanicondens Best Flat
Sanicondens Best Flat
Sanicondens Best Flat

    Sanicondens Best Flat

    Google翻訳”,
    Sanicondens Best Flat は、凝縮ボイラー、HVAC システム、給湯システムなどから凝縮水を中和して汲み上げる 2 in 1 凝縮水ポンプです。これは、競合他社の追随を許さない標準機能を備えた、市場で最も強力で静かな凝縮水ポンプの 1 つです。Sanicondens Best Flat は、最大 15 フィートの高さおよび/または排水スタックから 150 フィート離れた場所まで凝縮水廃棄物を汲み上げます。凝縮水は、物的損害を引き起こしたり、室内の空気の質に影響を与える健康被害を引き起こす可能性があります。多くの場合、凝縮水は重力によって既存の排水管に排水することができません。これが、凝縮水ポンプが多くの住宅および商業用途に不可欠な理由です。この 2 クォート容量の凝縮水ポンプには、簡単に設置できるように必要なハードウェアがすべて装備されています。平らな面の上に設置することも、壁に取り付けることもできます。多くの用途では、凝縮水を下水管に排出する前に中和する必要があります。中和された凝縮水は、排水管や下水道の腐食を防ぐとともに、環境にも優しくなります。新技術により、中和装置と凝縮水ポンプを 1 つのシステムに組み込むことができるため、コストが低く、スペースを節約できるソリューションが実現します。Sanicondens Best Flat は、機器によって生成される凝縮水の pH レベルを 500,000 BTU/時の入力まで上げることでこれを実現します。Sanicondens Best Flat の内部は、ユニットの起動と停止を行うフロート機構と、ポンプを駆動するモーターで構成されています。凝縮水が側面の入口または筐体上部の 2 つの入口から Sanicondens Best Flat に入ると、モーターが起動します。水がチャンバーに入り、中和剤 (部品番号 042) を通って下水道に送り出されます。水が排出され、容器内の水位が下がると、フロートがユニットを非アクティブにし、再び水がユニットに入るまで待機します。Sanicondens Best Flat の通常の動作サイクルは、排出パイプの配管構成に応じて 3 ~ 5 秒と短くなるため、電力消費は最小限に抑えられます。ユニットの排出接続部には逆止弁が装備されており、ユニットへの逆流を防止します。この強力なポンプ ユニットは、床または壁に取り付けることができます。外部オーバーフロー、遮断スイッチ、または警報システムへの接続が備わっており、すぐに設置できます。また、設置を容易にするために必要なハードウェア (20 フィートのビニール チューブ、入口アダプター、排出アダプター、中和顆粒) もすべて含まれています。
    技術仕様
    • Unique refSanicondensBestFlat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPE/PP
    • 副マテリアルPP-MD
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
    • ETIM コードEC011712
    • ETIM 名Condensate water pump