製品の公開
Sanifos 110 - waste water
Sanifos 110 - waste water
Sanifos 110 - waste water
Sanifos 110 - waste water
Sanifos 110 - waste water
Sanifos 110 - waste water

    Sanifos 110 - waste water

    Google翻訳”,
    Sanifos 110 は、家庭または産業廃棄物用の自動リフティング ステーションです。トイレ、洗面台、浴槽、シャワー、ビデ、洗濯機、食器洗い機、シンクから廃棄物を回収できます。1 つの住宅から廃棄物を回収するように設計されています。フロート作動方式の単一のマセレータ ポンプを備え、詰まりを防ぐための頑丈な切断ブレードを備えています。Sanifos 110 には、静かに動作する強力な自動モーターと 110 リットルの貯蔵タンクがあります。地下への設置が簡単で扱いやすいです。Sanifos 110 には、最大 110 mm まで収容できる 2 つの入口と、最大 50 mm まで収容できる追加の 2 つの入口があり、40 または 50 mm の配管を通して排出します。このユニットには、外部の逆止弁と遮断弁が必要です (ean コード 3308815077024)。
    技術仕様
    • Unique refSanifos110
    • コレクションセットSFA
    • コレクションSanifos
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル高密度ポリエチレン
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)40
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
    • ETIM コードEC003484
    • ETIM 名Sewer tank