製品の公開
Sanifos 280 - Waste water
Sanifos 280 - Waste water
Sanifos 280 - Waste water
Sanifos 280 - Waste water

    Sanifos 280 - Waste water

    Google翻訳”,
    Sanifos 280 は、家庭または産業廃棄物用の自動リフティング ステーションです。トイレ、洗面台、浴槽、シャワー、ビデ、洗濯機、食器洗い機、シンクから廃棄物を回収できます。浴室、キッチン、ユーティリティ ルームなどを含む単一の住宅から廃棄物を回収するように設計されています。2 つのバージョンがあり、1 つ目はフロート作動方式の単一のマセレータ ポンプが付属し、詰まりを防ぐ堅牢な切断ブレードと、静かに動作する強力な自動モーターを備えています。2 つ目のバージョンはボルテックス バージョンで、大口径のボルテックス ポンプが付属し、マセレーションを必要とせずに廃棄物を汲み上げることができます。Sanifos 280 にはフロート スイッチ付きの 280 リットルの貯蔵タンクがあり、地面下への設置が簡単で扱いやすいです。Sanifos 280 には 3 つの掘削ゾーンがあり、プロジェクトに必要なタンクにアクセスできます。40 または 50 mm の配管を通じて排出されます。 Sanifos 280 には、油圧システム、遮断弁、逆止弁があらかじめ組み込まれたタンクが付属しており、アラーム ボックスも付いています。アクセサリとして 30 cm の延長部も用意されています。
    技術仕様
    • Unique refSanifos280
    • コレクションセットSFA
    • コレクションSanifos
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル高密度ポリエチレン
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)55
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
    • ETIM コードEC003484
    • ETIM 名Sewer tank