製品の公開
Sanipuddle
Sanipuddle
Sanipuddle
Sanipuddle

    Sanipuddle

    Google翻訳”,
    Sanipuddleは、地下室、ガレージ、プール、またはあらゆる建物の洪水や雨水を処理するのに最適なポータブルポンプです。これは、わずか1ミリメートルの水しか残さないため、簡単に拭き取ることができます。 10M電源ケーブルが付属しており、箱から出してすぐに使用できます。持ち上げ高さは7mなので、セラーやガレージを簡単に空にすることができます。また、標準の逆止弁とDN25アウトレットホース接続により、使いやすさが向上しています。
    技術仕様
    • Unique refSanipuddle
    • コレクションセットSFA
    • コレクションSanisub
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)3.77
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
    • ETIM コードEC010055
    • ETIM 名Submersible faeces pump