製品の公開
Sanishower
Sanishower
Sanishower
Sanishower
Sanishower
Sanishower

    Sanishower

    Google翻訳”,

    Sanishower は、新しいバスルームにシャワーを設置するための理想的なソリューションです。汎用性、2 つの低い側面入口、低い係合により、大がかりな作業なしで、必要な場所にシャワーを設置することができます。さらに、低騒音レベル (46 dB (A)) と美しい仕上げにより、比類のない目立たなさが保証されます。最後に、統合されたポンプは、垂直方向に最大 5 メートル、水平方向に最大 50 メートルまで水を汲み上げることができます。

    技術仕様
    • Unique refSanishower
    • コレクションセットSFA
    • コレクションPumps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)144
    • 幅(mm)162
    • 奥行き(mm)309
    関連
    • 主なマテリアルPE/PP
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)3.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
    • ETIM コードEC010326
    • ETIM 名Self-priming horizontal pump