製品の公開
Sanisub ZPK
Sanisub ZPK
Sanisub ZPK
Sanisub ZPK

    Sanisub ZPK

    Google翻訳”,
    Sanisubポンプは、地下室や中水や雨水を汲み上げる必要がある場所での使用に最適なポータブルポンプです。 Sanisub ZPKには2つのモデルがあり、セラー、ガレージ、マンホールから雨水を汲み上げるために使用できます。 300Wと850Wの2つの電力定格で利用可能で、標準のフロートのおかげで自動リリースで最大7.5m(30A)または10m(40A)の高さまでポンプできます。短時間で90℃までの水を汲み上げることができます。それらはポリプロピレンとステンレス鋼でできており、10mの電源コードが付いています。
    技術仕様
    • Unique refSanisubZPK
    • コレクションセットSFA
    • コレクションSanisub
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
    • ETIM コードEC010733
    • ETIM 名Submersible wastewater pump