製品の公開
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR

    Sanicubic 2 GR

    Google翻訳”,
    Sanicubic 2 GRは、高さの高い一戸建て住宅やアパートから黒い水を持ち上げるのに理想的なリフティングソリューションです。確かに、そのコンパクトな寸法に加えて、このリフティングステーションには2つの3相交互膨張ポンプが装備されており、トイレ、バスルーム、キッチン、またはランドリーから最大55°Cの家庭用廃水を垂直方向に最大39mまで汲み上げることができます。それは、有用な量の監視、制御および調整を確実にする配達に含まれる快適制御ユニットを持っています。
    技術仕様
    • Unique refSFA020008
    • コレクションセットSFA
    • コレクションSanicubic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPE/PP
    • 副マテリアル鋳鉄
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
    • ETIM コードEC011009
    • ETIM 名Faeces pump with standard motor