製品の公開
Sanispeed +
Sanispeed +
Sanispeed +
Sanispeed +
Sanispeed +

    Sanispeed +

    5つ星のうち4.54.5(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    Sanispeed +は、レストラン用の完全でプロフェッショナルなキッチンを設置するための理想的なソリューションです。軟水器に適しており、その4つの入力により、キッチンの便利な機器を接続できます。ポンプの噛み合いが低く、特にノイズレベルが低く(42 dB(A))、流量が100 L / minであるため、目立たないようにできます。最後に、統合されたポンプは、垂直方向に7m、水平方向に70mまで水を持ち上げることができます。
    技術仕様
    • Unique refSFA020010
    • コレクションセットSFA
    • コレクションPumps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPE/PP
    • 副マテリアルPP-MD
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)6.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
    • ETIM コードEC010326
    • ETIM 名Self-priming horizontal pump