製品の公開
SMI Board & Batten Wall – Panel Profile
SMI Board & Batten Wall – Panel Profile
    Sheffield Metals

    SMI Board & Batten Wall – Panel Profile

    Google翻訳”,

    Sheffield Metals International(SMI)は、アラスカ、ハワイ、カリブ海を含む全米各地で、エンジニアリングメタル屋根・壁パネルシステムを提供しています。複雑なプロジェクトにも対応できる包括的なエンジニアリングと継続的なサポートを提供します。また、塗装金属および地金製品の販売でも業界をリードしています。建築関連の金属パネル業界向けに、塗装ガルバリュム®およびアルミニウムを専門に提供しています。

    - 50 種類以上の Sherwin Williams ®カラーが Galvalume ®に常時在庫されています

    - コイルとシートの両方のアルミニウム製品で人気のあるいくつかの色

    - LEED要件を満たす製品

    - 事実上あらゆるカスタムカラーに対応するカラーマッチング

    - 亜鉛( elZinc® )、ステンレス鋼、銅製品(コイルおよびシート)

    - Kynar®コーティングの40年保証とシリコン改質ポリエステル(SMP)コーティングの40年保証
    - 5~35年の耐候性保証 - SMIの保証書はオンラインで閲覧可能です

    - 5つの地域配送センターを通じて全米各地に高品質な金属を供給

    仕様
    • This panel uses 3-5/8” of material to form the panel.

      1” x 1/4” slots are equally spaced every 6-3/8.”

      Striations or ribs may be needed for panels wider than 12” coverage to avoid

      oil canning.

    技術仕様
    • Unique refsmi-board-and-batten-wall-panel-profile
    • コレクションセットmetal wall panels
    • コレクションBoard & Batten
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードSs_25_12_85_60
    • Uniclass2015詳細Prefabricated metal wall systems
    • MasterFormat 2014 コード07 42 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Wall Panels
    • OmniClassNumber23-15 13 19 11
    • OmniClassタイトルMetal Wall Panels

    対応地域

    北米