製品の公開
SMI 1.0″ Flush Wall & Soffit – Panel Profile
SMI 1.0″ Flush Wall & Soffit – Panel Profile
SMI 1.0″ Flush Wall & Soffit – Panel Profile
    Sheffield Metals

    SMI 1.0″ Flush Wall & Soffit – Panel Profile

    Google翻訳”,

    Sheffield Metals International(SMI)は、アラスカ、ハワイ、カリブ海を含む全米各地で、エンジニアリングメタル屋根・壁パネルシステムを提供しています。複雑なプロジェクトにも対応できる包括的なエンジニアリングと継続的なサポートを提供します。また、塗装金属および地金製品の販売でも業界をリードしています。建築関連の金属パネル業界向けに、塗装ガルバリュム®およびアルミニウムを専門に提供しています。

    - 50 種類以上の Sherwin Williams ®カラーが Galvalume ®に常時在庫されています

    - コイルとシートの両方のアルミニウム製品で人気のあるいくつかの色

    - LEED要件を満たす製品

    - 事実上あらゆるカスタムカラーに対応するカラーマッチング

    - 亜鉛( elZinc® )、ステンレス鋼、銅製品(コイルおよびシート)

    - Kynar®コーティングの40年保証とシリコン改質ポリエステル(SMP)コーティングの40年保証
    - 5~35年の耐候性保証 - SMIの保証書はオンラインで閲覧可能です

    - 5つの地域配送センターを通じて全米各地に高品質な金属を供給

    仕様
    • Sheffield Metals International (SMI) 1.0" Flush Wall and Soffit Panels provide 12-inch panel coverage for installation over open framing.

      This panel uses a 16" coil.

      This panel uses 4" of material to form the panel.

      If you take the square footage of the wall and multiply that by 1.25, the total will be the amount of coil needed to manufacture the panels.

      Perforation opening size .50 [12.7] X .12 [3.0] = .06 Sq. In. [38.7 sq. mm.]

      Openings per 12 inch length [304.8mm] = 51.25

      Net Free Area / 12 inch = .06 Sq. In. X 51.25 = 3.08 Sq. In. [Net Free Area 1304.8mm = 38.7 sq. mm X 51.25 = 1983 sq. mm]

    技術仕様
    • Unique refsmi-10-flush-wall-and-soffit-panel-profile
    • コレクションセットmetal wall panels
    • コレクションflush wall & soffit
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)1
    • 幅(inch)12
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードSs_25_12_85_60
    • Uniclass2015詳細Prefabricated metal wall systems
    • MasterFormat 2014 コード07 42 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Wall Panels
    • OmniClassNumber23-15 13 19 11
    • OmniClassタイトルMetal Wall Panels