製品の公開
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
    S.I.A.I.

    LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60

    Google翻訳”,
    ALVEOLATER® 水平穴付き軽量ブロックは、総かさ密度が 500 ~ 680 kg/m³、穴率が 55% ≤ φ ≤ 70% の軽量粘土レンガです。耐荷重機能を持たない充填壁として、地震地帯を含む建物の充填壁に適しています。層構造は、空洞内または外部断熱材 (「カッポット」) の断熱材 (合成繊維または鉱物繊維) の層によって補完されます。ALVEOLATER® 水平穴付き粘土ブロックは、さまざまなサイズと厚さで製造される「滑らかな」部材です。厚さは 10 ~ 35 cm までご用意しています。
    仕様
    • Muratura in blocchi di laterizio alleggerito forato, tipo Alveolater® 60 marcati CE in cat I S.A.C. 2+ secondo UNI EN 771-1. Classificazione dei blocchi secondo ex UNI 8942: forato per tamponamento UNI BF 00- Classification of blocks according to standard UNI EN 771-1: LD Block dimensions: cm ……x cm …… and height of cm …… Dimensional tolerance ……… (T1, T2, Tm according to UNI EN 771-1) Tolerance range ……… (R1, R2, Rm according to UNI EN 771-1). Gross bulk density …………… kg/m³ Tolerance ……… (D1, D2, Dm according to UNI EN 771-1). Installation: horizontal holes with class M …… mortar Horizontal and vertical mortar joints. The blocks must have a hole percentage between 60 and 70%. The equivalent thermal conductivity of the block will be determined through the calculation set out in standard UNI EN 1745:2012, based on the conductivity value given in Table A1 of Appendix A of standard UNI EN 1745:2012 as a function of the bulk density of the raw material used, or on an experimental value obtained on the clays used at the production plant, according to the methods and testing frequency established by the aforementioned standard. All declared characteristics will be documented through the attestation required for CE marking purposes, indicating the Certification Body and the certificate number if manufactured under control system 2+. The U-value (thermal transmittance) must not exceed ……… W/m²K. The Sound Reduction Index Rw of the wall must be no lower than ……… dB, based on experimental testing or calculation. These performance characteristics may also be documented through a manufacturer's declaration, with specific reference to test reports and/or calculations.
    技術仕様
    • Unique refALVEOLATER
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-08
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
    • IFC分類
    • OmniClassNumber23-13 21 00
    • OmniClassタイトルBlocks and Bricks

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    アイルランド
    アルバニア
    アンドラ
    イギリス
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オーランド諸島
    オランダ
    ガーンジー島
    キプロス
    ギリシャ
    クロアチア共和国
    サン・マリノ
    ジブラルタル
    ジャージー島
    スイス
    スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フェロー諸島
    フランス
    ブルガリア
    ベラルーシ
    ベルギー
    ポーランド
    ボスニア・ヘルツェゴビナ
    ポルトガル
    マルタ
    マン島
    モナコ
    モルドバ
    モンテネグロ
    ラトビア
    リトアニア
    リヒテンシュタイン
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ローマ教皇庁 (バチカン)
    ロシア
    北マケドニア