製品を公開する
SCU 350 Bidet Wall Frame
SIAMP UK

SCU 350 Bidet Wall Frame

Google翻訳,
BCM790の利点:-迅速、正確、簡単なインストール。 -400kgまでの堅牢な耐荷重。 -多種多様な鍋やビデを受け入れるための汎用性-多種多様な貯水槽を受け入れるための汎用性-多種多様な排水を受け入れるための汎用性焦点:#RESISTANT貯水槽フレーム設計の長年の経験から恩恵を受けて、SIAMPはすべての知識を長持ちする400kgの耐荷重フレームを設計します。
仕様
  • Wall frame for wall hung bidet, 10-year guarantee, self supporting, 4 floor fixing points. Adjustable height from 508 to 550 mm, width 350 mm. Bidet supply bent pipes from Ø 30 to 50 mm, bidet drain bent pipes from Ø 90 to 120 mm. Supplied with floor and bidet fixing accessories. Supplied without cistern, bent pipe and bidet connector.
技術仕様
  • 固有参照番号31-2505-10
  • 製品ファミリConcealed cisterns
  • 製品グループSCU 350
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-11
  • 版番号1
  • 幅(mm)350
  • 奥行き(mm)140
関連
  • 主要素材スチール
  • 副素材スチール
  • 設計国モナコ
  • 製造国トルコ
  • 正味重量(kg)11.45
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
  • IFC分類タンク
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 説明WC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
  • OmniClass 番号23-31 19 00
  • OmniClass タイトルToilets
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

対応地域

ヨーロッパ
イギリス