製品を公開する
Ingénio Wall fixing WC Frame
Ingénio Wall fixing WC Frame
Ingénio Wall fixing WC Frame
    SIAMP UK

    Ingénio Wall fixing WC Frame

    Google翻訳,
    INGENIOの利点:-すばやく、正確に、簡単にインストールできます。 -超静音、節水。わずか9dBの音響レベルのQUIETO遅延アクションインレットバルブ。 --INGENIOは100%NFです。充填バルブから構造まで、すべてのコンポーネントはNF認定を受けています。 -独自性:市場で唯一のWCサポートフレームが9 dBで100%認定されています。 -400kgまでの堅牢な耐荷重。 -信頼性:トリプル内部統制プロセスにより、システムの安全性と信頼性が保証されます。 -10年保証の自信を持って指定してインストールします。 -エレガントでスタイリッシュなフラッシュプレートの豊富な選択肢。 FOCUS ON:#ULTRA QUIET超静音インレットバルブを備えた最初のWCウォールフレーム、わずか9dBの音響レベル。 #WATER SAVING Quietoのフロートを囲むボックスには2つの機能があります。1つは、フラッシュバルブが閉じるまで、インレットバルブが貯水槽に再充填するのを遅らせることです。フラッシングサイクル中に水が無駄になるのを防ぎます。 -2つ目は、貯水槽に入る水の量を一定に保つことです。貯水槽がスピードで補充されると、水がボックスにこぼれ、フロートをすばやく持ち上げて、すばやく確実に遮断します。 #INSTALLATION READY高さと奥行きの調整は、当社の高速修正ソリューションで簡単に行え、すぐに最初の修正インストールの準備ができています。 -足は取り付け位置で提供されます-正確な高さ設定のためのセルフブレーキ垂直調整-内蔵ブルズアイスピリットレベル-スナップ&クリック、高速固定取り付けロッド
    仕様
    • Supporting wall fixing frame for wall hung WC, NF approved components, 10-years guarantee, withstands 400kg. Height from 1100 to 1300 mm, width 350 mm, depth from 150 to 240 mm. Insulated cistern equipped with a dual flush valve and a hyper silent and water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integrated isolating valve. Front flush plate actuation. Includes: fixation accessories, cladding reservation boxes Optional: - QUIETO OD hyper-silent or 95L silent inlet valve - EN14055 class 1 or class 2 - flush volumes: 6/3 - 6/4 - 4/2,5 - 4/2,6 - bowl connexion (supply and drainage) - flush plate Item n# Description 10002233 INGENIO WALL FIXING [CE CL2 6/4l] [PVC Ø110/100M Rotative Drainage] 10003926 INGENIO WALL FIXING [CE CL1 6/3l] [PVC Ø100M 90° Drainage ] [Bowl Connection] 10004945 INGENIO WALL FIXING QUIETO-OD [CE CL1 6/3l] [HDPE Ø90M 90° Drainage] [Bowl Connection] 31320010 INGENIO WALL FIXING [NF-CE CL1 6/3l] [PVC Ø100M Rotative Drainage]
    技術仕様
    • 固有参照番号3132xx10
    • 製品ファミリConcealed cisterns
    • 製品グループIngenio
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-11
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1100
    • 幅(mm)350
    • 奥行き(mm)150
    関連
    • 主要素材スチール
    • 副素材プラスチック
    • 設計国モナコ
    • 製造国モナコ
    • 正味重量(kg)17.6
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 説明WC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClass 番号23-31 19 00
    • OmniClass タイトルToilets
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス