製品の公開
apartment door with multi-point locking BS2600 (RC 2)
SIEGENIA

apartment door with multi-point locking BS2600 (RC 2)

Google翻訳”,

家は建物です。家は気持ちです。のんきな保護感、あなたがいる場所でしか生まれません。

安全だと感じる。あなたの家はKFVで確実に家になります。これがSIEGENIAグループのお部屋の快適さです。最高の品質と 150 年の専門知識に基づく盗難防止システムのおかげです。補助ロック ケースの追加のロック要素のおかげで、当社のマルチポイント ロック BS2600 は、ドアの高さ全体にわたって盗難防止を強化します。 KFV のマルチポイント ロックは、単なる一連の異なるロック メカニズムではありません。それは、非常に高品質で機能的に信頼性の高い個々のコンポーネントの完全に調整されたシステムです。警察は、玄関ドアに少なくとも抵抗クラス RC2 を推奨しています。高品質ブランド SIEGENIA KFV を使用すると、RC4 および VdS クラス C までのソリューションを簡単に実現できます。すべての目的は 1 つ: 泥棒から時間を盗むことです。 2 ~ 3 分後には、ほぼすべての加害者が試みを断念するからです。

仕様
  • Multi-point lock BS2600 (key operated) for use in timber, PVC and metal doors. Multi-point lock, each with with 2 galvanically finished steel round bolts and hook bolts with 20 mm cache and continuous, galvanised faceplate, 2170 mm length, boxes bolted to faceplate. The steel round bolts and hook bolts in combination with the high-quality KFV frame parts provide a high standard of thermal insulation and optimum sealing. The steel round bolts make it difficult to pry open the door, the hook bolts make it difficult to prise the door leaf and frame apart. Main lock with closed box, prepared for profile cylinder with cylinder operated lock, with main lock bolt, with maintenance-free PVC-coated softlock latch. Lock breakthroughs for the continuous screwing of the hardware with chip-protection bushes. Locking and unlocking via single turn key rotation with bar counter-pressure retention. Smooth gear and latch lever operation. - Can be used on DIN right and left due to reversible latch - Can be used for door elements with burglar resistance in accordance with DIN EN 14351, tested and classified in accordance with DIN EN 1627 – -1630 - The main lock fulfils the safety-relevant features of DIN 18251 – 3 class 3, the auxiliary locks class 4 - VDS certification to class B According to version, can be delivered with 25 to 80 mm backset, PZ dimension 72 to 94 mm, spindle square 8 to 10 mm. Product: KFV Type: BS2600
技術仕様
  • Unique refSI-KFV01-BS2600
  • コレクションセットDoor systems
  • コレクションDoor systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-01-04
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2110
  • 幅(mm)1110
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアル
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードPr_30_36_08_54
  • Uniclass2015詳細Multipoint door locks
  • OmniClassNumber23-17 11 00
  • OmniClassタイトルDoors