製品の公開
1-sash front door with Genius and panic function
SIEGENIA

1-sash front door with Genius and panic function

Google翻訳”,

家は建物です。家は気持ちです。のんきな保護感、あなたがいる場所でしか生まれません。

安全だと感じる。あなたの家はKFVで確実に家になります。これがSIEGENIAグループのお部屋の快適さです。最高の品質と 150 年の専門知識に基づく盗難防止システムのおかげです。当社の広範な完全な KFV ロックおよびマルチポイント ロックの範囲は、耐火ドア、EN 179 に準拠した非常口ロック、および EN 1125 に準拠したパニック ドア ロック用のさまざまな実証済みのソリューションを提供します。これらは、最大の機能によって区別されます。信頼性と操作の完全な容易さ。非常に洗練されたオブジェクトの場合、強化された盗難防止機能と自動的な使いやすさを組み合わせることもできます。 SIEGENIA KFV を使用すれば、GENIUS モーター機能が統合された抵抗クラス RC4 までのパニック ソリューションも可能です。

仕様
  • Panic multi-point lock GEP EP960 for use in single-sash escape and rescue routes in accordance with EN 179 and EN 1125 for timber, PVC or metal doors. Electro mechanical panic multi-point lock with 2 auxiliary boxes, each with 1 galvanically finished steel round bolt and hook bolt with 20 mm cache and continuous faceplate, matt brushed stainless steel, 2170 mm length, boxes bolted to faceplate. The steel round bolts make it difficult to pry open the door, the hook bolts make it difficult to prise the door leaf and frame apart. Main lock with closed box, prepared for profile cylinder with cylinder operated lock, with main lock bolt, locking and unlocking by turning the key 90 degrees. Opening in the direction of escape is possible at any time by activation of the lever handle. Fully automatic locking part of all elements after closing the door. Locking part generally with deadbolt counter-pressure retention. Unlocking of the complete multi-point lock - Electro-mechanically via electrical impulse - From the inside via the lever handle by the integrated panic function - Mechanically via the cylinder lock (also in case of power failure) Can be released via the lever handle in the direction of escape at any time. - Can be used on DIN right and left due to reversible latch - Direction of escape adjustable (function B) - Complete menu navigation when installed - Day/night operation adjustable via LED button on the secondary sash - Can also be combined with external components such as clock timer, motorised door drive, fingerprint, KFVkeyless or alarm system - Cylinder with free-running cam is not necessary - Can be used for door elements with burglar resistance in accordance with DIN EN 14351, tested and classified in accordance with DIN EN 1627 – -1630 - The main lock fulfils the safety-relevant features of DIN 18251 – 3 class 3, the auxiliary locks class 4 Available versions - Panic function B, E - Backset 35, 40, 45, 55 and 65 mm - Faceplate versions F16, F20, F22, F24, P6x22, P6x24, P8x22, P8x24, P10x30 - PZ dimension 72, 74, 92 and 94 mm - Spindle square 9 mm Product: KFV Type: GEP EP960B or GEP EP960E (according to function)
技術仕様
  • Unique refSI-KFV02-GEP_EP960
  • コレクションセットDoor systems
  • コレクションDoor systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-01-04
  • エディション1
  • 高さ(Mm)3000
  • 幅(mm)1300
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)200
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードPr_75_30_27_27
  • Uniclass2015詳細Electromechanical door locks
  • OmniClassNumber23-17 11 00
  • OmniClassタイトルDoors