製品の公開
(BR) Hue Sensor
Signify Brazil

(BR) Hue Sensor

Google翻訳”,

動きに応じてスマート ライトをトリガーします。バッテリー駆動の Hue モーションセンサーは、家中のどこにでも簡単に設置できます。

製品のハイライト

  • Hue Bridgeは必須です
  • ワイヤレスインストール
  • 電池駆動
  • 照明を自動化する
  • どこにでも設置可能
仕様
  • Design e acabamento Cor Branca

    Material sintético

    Condições ambientais Umidade operacional

    adequado para uso em ambientes internos Temperatura operacional 0 °C a 40 °C

    Recurso/acessório extra incl. Portátil Sim

    Garantia 2 anos

    Dimensões e peso da embalagem EAN/UPC – produto 8719514342125

    Peso líquido 0,08 kg

    Peso bruto 0,13 kg

    Altura 174 mm

    Comprimento 55 mm

    Largura 72 mm

    Número do material (12NC) 929003067501

    Dimensões e peso do produto Peso líquido 0,065 kg

    Altura 5,5 cm

    Comprimento 3 cm

    Largura 5,5 cm

    Serviço Garantia 2 anos

    Especificações técnicas Peso 65 g

    Tipo de bateria AAA - Bateria da barra, lápis

    O interruptor Baterias incluídas 2 x AAA

    Classificação IP42

    Tempo de vida mínimo da bateria 2 ano(s)

    Opções de montagem livre parede

    Profundidade do sensor 20 mm

    Altura do sensor 55 mm

    Largura do sensor 55 mm

    Software atualizável quando conectado à Hue bridge

技術仕様
  • Unique refbr-sensor
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-05-15
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他

対応地域

南アメリカ
ブラジル