製品の公開
(AR)(UY) BVP63X EVP632 ActiStar
Signify Brazil

(AR)(UY) BVP63X EVP632 ActiStar

Google翻訳”,

Philips ActiStar は、Philips ブランドの投光器の一貫した利点を継承し、クラス最高の LED テクノロジーで広いエリアやレクリエーション スポーツ フィールドを照らす新しいレベルのパフォーマンスへと発展させました。これは、レクリエーションスポーツフィールド、コンテナヤードや港、プラットフォームや大規模な工業地帯、接続道路など、幅広い照明アプリケーションに最適な新しいソリューションです。 ActiStar はスポーツ施設に均一に電力を供給し、効率を最大化することで接続道路の安全性を向上させることができます。軽量でコンパクトなサイズ、多様な光学系、高い製造品質で 1:1 改造向けに最適化された設計。十分な光をより高い効率で提供し、クラス最高の LED 光源、モジュール式光学システム、ヒートシンク、およびドライバーを、世界的に認められた安全基準を満たす一体型ハウジングに組み込んでいます。厳密に設計されたヒートシンクは、美しさと機能性を兼ね備え、優れた信頼性を保証します。優れた照明性能と長寿命であなたの無限の可能性を解き放つ ActiStar。

仕様
    • La marca Philips significa alta calidad, elegancia y estética.
    • Amplia variedad de ópticas para deportes, carreteras y aplicaciones de área para satisfacer múltiples necesidades.
    • Diseño compacto de una sola pieza, controlador dentro de la carcasa con peso ligero, ayuda a abordar las preocupaciones de seguridad y facilidad de instalación de los clientes.
    • Compatible con los sistemas Interact Sports
    • El mejor LED de su clase para lograr una mayor eficacia en una alta emisión de lúmenes.
    • Compatible con varios controladores de atenuación para varios sistemas de control de iluminación, funciones preparadas para el futuro.
    • El revestimiento de MSP de alta calidad con un diseño robusto hace que la instalación sea adecuada para las duras condiciones ambientales al aire libre
技術仕様
  • Unique refbvp63x-evp632-actistar
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-05-26
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外

対応地域

南アメリカ