製品の公開
(BR) GreenPerform Waterproof
Signify Brazil

(BR) GreenPerform Waterproof

Google翻訳”,

GreenPerform WaterProof G3 は、高性能と優れた品質を備えた従来の密閉設計を特徴とし、革新性、使いやすさ、品質の点で優れた選択肢です。優れた光学性能を提供するだけでなく、大幅な電力節約も実現します。 Interact ワイヤレス制御システムと連携するように準備されており、データベース制御オプションを可能にする DALI バージョンも利用できます。基本的な照明器具から最先端のバージョンまで外観を維持するプラットフォーム。

仕様
  • • Distribuição uniforme com facho aberto para um projeto de iluminação simples e eficaz;

    • Arquitetura que permite conexão elétrica fácil e rápida através de conector push-in;

    • Plataforma completa com opção liga / desliga, dimerizável Dali ou com conexão sem fio Interact;

    • Fluxo de até 8.000 lúmens e eficácia de até 140lm/W;

    • Temperatura de cor 4000K e 6500K, com IRC > 80;

    • Proteção contra ingresso de água IP65;

    • Longa vida útil de até 50.000 horas L70 @ 25C;

技術仕様
  • Unique refGreenPerform_Waterproof
  • タイプ建築資材
  • 公開日2022-10-31
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明
  • IFC分類照明設備

対応地域

南アメリカ