製品の公開
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount
    Dutton Brown

    Color Hemi Flush Mount

    Google翻訳”,

    Color Hemi フラッシュマウント 12インチは、クラシックでありながらモダンなシルエットに、カスタマイズ可能なカラーバリエーションという斬新なひねりを加えた照明器具です。14色のカラーと3種類の仕上げから選べるため、どんなインテリアデザインにも柔軟に対応できます。

    コンパクトで薄型のデザインは、天井高が限られているもののスタイルが重要な廊下、寝室、キッチン、クローゼット、洗濯室、オフィス、ブティック、ホテルの廊下、休憩エリアなどに最適です。

    仕様
    • Dimensions

      Varies by SKU.
      SKU: 50131-8, Dome diameter = 8", Installed height = 5"
      SKU: 50131-10, Dome diameter = 10", Installed height = 6"
      SKU: 50131-12, Dome diameter = 12", Installed height = 7"
      Available as a wall sconce in 2 sizes. Installs on ceiling or wall.

      Weight

      1-3 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      One medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulb not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    技術仕様
    • Unique refcolor-hemi-flush-mount-lighting
    • コレクションセットLighting
    • コレクションSurface Mounts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-26
    • エディション1
    • 高さ(inch)7
    • 幅(inch)12
    • 奥行き(inch)12
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品

    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.9 4.9 (7)