製品の公開
EAE Lighting - LUP SURFACE MOUNTED
EAE Group

EAE Lighting - LUP SURFACE MOUNTED

Google翻訳”,
円形と正方形の2種類の形状で設計されたLUPは、ホテルからオフィス、病院から住宅まで、幅広い用途に対応し、空間にエレガントな雰囲気を添えます。出力、光色、角度、制御を複数の組み合わせで提供し、様々なエリアに適したオプションを組み合わせることで、最適な配光を実現します。必要な配光角度に合わせて、レンズは取り付け場所に簡単に交換できます。
仕様
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Lens

    Optic Angles: 24° / 36° / 60°

    IP Protection Class: IP20

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 8W / 10W / 14W

    Light of Source: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9016 / RAL 7016

    Installation: Surface Mounted

技術仕様
  • Unique reflup_surface_mounted
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションDownlight / Spotlight
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ