製品の公開
(BR) GreenSpace SM
Signify Brazil

(BR) GreenSpace SM

Google翻訳”,

GreenSpace SM 表面実装ダウンライトは、従来の照明器具と比較して非常に効率的なパフォーマンスを提供します。 GreenSpace SM は周囲の環境にシームレスに統合され、天井スペースが限られている場合でも、高いエネルギーとメンテナンス コストをかけずに従来のダウンライトの外観を再現します。

仕様
  • • Instalação de sobrepor para locais com laje de concreto ou limitação de espaço;

    • Quatro opções de fluxo luminoso com altíssima saída de luz;

    • Versão com proteção adicional para aplicação em marquises e vestiários;

    • Eficácia de até 100lm/W;

    • Temperatura de cor 3000K, 4000K e 6500K, disponível em CRI 80;

    • Fonte de alimentação integrada, fácil instalação;

    • Proteção na parte frontal IP20, IP65 sob consulta;

    • Vida útil de 50 mil horas L70 @25C;

技術仕様
  • Unique refgreenspace-sm
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-02-23
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明
  • IFC分類照明設備

対応地域

南アメリカ
ブラジル